Higrotermômetro psicrômetro Extech RH300

Medições de umidade, bulbo úmido, ponto de condensação, temperatura do ar mais temperatura da sonda externa

O RH300 é um medidor compacto, ideal para aplicações em campo. Exibe simultaneamente a umidade relativa (10% a 90%), a temperatura do ar e ponto de condensação ou bulbo úmido. Calcula o diferencial T1-T2 (temperatura do ar menos temperatura externa da sonda), usando sonda opcional (TP890) e ponto de condensação menos T2. Tampa do sensor de proteção integrada. Outros recursos incluem retenção de dados, desligamento automático e leitura MÁX/MIN. Completo com 2 pilhas AAA.

Exibição simultânea de % UR, temperatura e ponto de condensação ou bulbo úmido ou temperatura da sonda
Calcula o diferencial T1-T2 (temperatura do ar menos temperatura externa da sonda), usando sonda opcional (TP890) e ponto de condensação menos T2
A tampa do sensor com design exclusivo gira até a posição fechada para protegê-lo durante o armazenamento

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido –21,6 a 49,9 °C (-6,9 a 122 °F)
Ponto de Condensação –68,0 a 49,9 °C (-90,4 a 122 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F or ±1 °C
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1 °
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Temperatura (Tipo N) ±1,8 °F or ±1 °C
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações RH300-NIST_S: CE, NIST
RH300_S: CE
Dimensões 178,5 × 48,4 × 24,7 mm (7 × 1,9 × 1")
Garantia 2 anos
Peso 95 g (3,3 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech RH300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH300 Datasheet

User Manual

Extech RH300 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.