Higrotermômetro psicrômetro Extech RH300

Medições de umidade, bulbo úmido, ponto de condensação, temperatura do ar mais temperatura da sonda externa

Product Variations

O RH300 é um medidor compacto, ideal para aplicações em campo. Exibe simultaneamente a umidade relativa (10% a 90%), a temperatura do ar e ponto de condensação ou bulbo úmido. Calcula o diferencial T1-T2 (temperatura do ar menos temperatura externa da sonda), usando sonda opcional (TP890) e ponto de condensação menos T2. Tampa do sensor de proteção integrada. Outros recursos incluem retenção de dados, desligamento automático e leitura MÁX/MÍN. Completo com 2 pilhas AAA.

Exibição simultânea de % UR, temperatura e ponto de condensação ou bulbo úmido ou temperatura da sonda
Calcula o diferencial T1-T2 (temperatura do ar menos temperatura externa da sonda), usando sonda opcional (TP890) e ponto de condensação menos T2
A tampa do sensor com design exclusivo gira até a posição fechada para protegê-lo durante o armazenamento

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido –21,6 a 49,9 °C (-6,9 a 122 °F)
Ponto de Condensação –68,0 a 49,9 °C (-90,4 a 122 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F or ±1 °C
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1 °
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Temperatura (Tipo N) ±1,8 °F or ±1 °C
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações RH300-NIST_S: CE, NIST
RH300_S: CE
Dimensões 178,5 × 48,4 × 24,7 mm (7 × 1,9 × 1")
Garantia 2 anos
Peso 95 g (3,3 oz)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Extech RH300 User Manual

Certification

Extech RH300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH300 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.