Produto descontinuado

Extech RH35

Alerta de higrotermômetro de desktop

O Extech RH35 monitora umidade, temperatura e ponto de orvalho das 24 horas anteriores. Em seguida, ele alerta os usuários sobre as condições de perigo de mofo interno, começando com um aviso de ícone de careta se a umidade atingir 60% de umidade relativa. Se a UR exceder 65%, um alarme sonoro alto e um LED vermelho piscando serão acionados. O ícone de careta também aparecerá se o ambiente estiver muito seco (<40% UR) em que a eletricidade estática pode se tornar uma preocupação. O RH35 é perfeito para locais comerciais, de varejo e residenciais propensos a mofo. Completo com 2 pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8°F/1°C (32 a 122°F/0 a 50°C), caso contrário, ±2,7°F/1,5°C
Precisão básica da umidade relativa ±4% (30 a 80%), caso contrário, ±5%
Temperatura (ar) -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Umidade Relativa 10 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 98 × 23 [50] × 98 mm (3,86 × 0,91 [2,04] × 3,86 pol)
Garantia 2 anos
Peso 87 g (3,1 oz.)
Potência 2 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Certification

Extech RH35 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH35 Datasheet

User Manual

Extech RH35 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.