Extech RH350

Higrotermômetro Psicrômetro de entrada dupla

O RH350 exibe umidade, ponto de orvalho, bulbo úmido, temperatura e diferencial de temperatura. O LCD com luz de fundo tripla pode ser alterado para exibir umidade, temperatura, ponto de orvalho ou umidade, temperatura e bulbo úmido ou umidade, temperatura e termômetro Tipo K. Também pode exibir a diferença de temperatura entre o Tipo K T1 e T2 ou temperatura do ar e o Tipo K ou Tipo K e ponto de orvalho. Os recursos avançados incluem memória integrada e recuperação de até 99 pontos de dados, leituras Mín\/MÁX\/Média dos dados capturados, retenção de dados e desligamento automático selecionável. Inclui 2 sondas de temperatura Tipo K e quatro pilhas AAA.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido –21,6 a 49,9 °C (-6,9 a 122 °F)
Ponto de Condensação –68,0 a 49,9 °C (-90,4 a 122 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F/±1 °C
Precisão básica da temperatura (tipo N) 0,1°
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°
Resolução máx. da temperatura (tipo K) -200 a 1.370 °C (-328 a 2.498 °F)
Resolução máx. do bulbo úmido 0,1°
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1°
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) -20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Temperatura (Tipo N) ±0,3% ou ±1,8 °F/±1 °C
Umidade Relativa 10 a 90%
Detalhes adicionais
Certificações RH350-NIST_S: CE, NIST
RH350_S: CE
Dimensões 230 × 57 × 44 mm (9 × 2,2 × 1,7 pol)
Garantia 2 anos
Peso 153 g (5,3 oz)
Potência 4 pilhas AAA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech 407752 Manometer Data Acquisition Software and Connector

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech RH350 BR

User Manual

Extech RH350 User Manual

Datasheet

Extech RH350 Datasheet

Certification

Extech RH350 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.