Extech RH390

Psicrômetro de precisão

Meça a umidade e a temperatura simultaneamente com o psicrômetro de precisão RH390 da Extech. Uma leitura com iluminação dupla pode ser alternada para exibir bulbo úmido e umidade, ou ponto de orvalho e umidade ou temperatura e umidade. Este dispositivo portátil registra temperaturas de -30 graus a 100 graus C (-22 graus a 199 graus F) e mede todo o espectro de umidade relativa com exatidão de ±2% entre 20 e 90% de UR. Completo, com estojo e bateria de 9 V.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido 0 a 80 °C (32 a 176 °F)
Ponto de Condensação -30 a 100 °C (-22 a 199 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8 °F/1 °C
Precisão básica da umidade relativa ±2%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °F/°C
Resolução máx. do bulbo úmido 0,1°
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1°
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) -30 a 100 °C (-22 a 199 °F)
Umidade Relativa 0 a 100%
Detalhes adicionais
Certificações RH390-NIST_S: CE, NIST
RH390_S: CE
Dimensões 200 × 45 × 33 mm (7,8 × 1,7 × 1,3 in)
Garantia 2 anos
Peso 200 g (7 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech RH390 User Manual

Datasheet

Extech RH390 Datasheet

Certification

Extech RH390 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.