Produto descontinuado

Extech RH401

Digital Psychrometer + InfraRed Thermometer

The Extech RH401 is a Digital Psychrometer with a built in IR Thermometer that allows for quick, non contact surface temperature measurements. It displays air temperature, humidity, surface temperature or dew point, and wet bulb, all on a triple LCD with backlighting. The IR thermometer features adjustable emissivity and a spot to distance ratio of 8:1. The meter calculates temperature difference between IR surface temperature and dew point. Other features include data hold, programmable auto power off, and a retractable probe that protects the sensors when the meter is not in use. Includes hard case and four AAA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -6.9 to 122 °F (-21.6 to 49.9 °C)
Ponto de Condensação -90.4 to 122 °F (-68.0 to 49.9 °C)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8 °F/ ±1 °C
Precisão básica da temperatura (IV) -328 to 2498 °F (-200 to 1370 °C)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1°
Resolução máx. da temperatura (IV) ±0.3% or ±1.8 °F/ ±1 °C
Resolução máx. do bulbo úmido 0.1 °
Resolução máx. do ponto de condensação 0.1 °
Resolução máxima da umidade relativa 0.1%
Temperatura (ar) -4 to 122 °F (-20 to 50 °C)
Temperatura (RTD) 0.1°
Umidade Relativa 10 to 90%
Detalhes adicionais
Dimensões 9 × 2.2 × 1.7" (230 × 57 × 44mm)
Garantia 2 years
Peso 5.3oz (153g)
Potência 4 × AAA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech RH401 User Manual

Certification

Extech RH401 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH401 RH405 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.