Higrotermômetro de precisão Extech RH490

Maior precisão de 2% de UR com exibição de grãos por libra (GPP)

Qualquer pessoa cujo trabalho dependa do cálculo dos níveis de umidade apreciará o Hygro-Psicrômetro da Extech. Além de medir a umidade relativa em 30 segundos, este instrumento portátil captura os níveis de ponto de condensação, bulbo úmido, temperatura e vapor de água (gramas por quilograma e grãos por libra). Esta ferramenta armazena leituras máximas e mínimas até que a memória seja limpa e inclui um botão de retenção de dados, para medições de rápida flutuação. Completo, com estojo e bateria de 9 V.

Menos de 30 segundos para a resposta de UR.
Exibição simultânea de: Umidade/temperatura, umidade/ponto de condensação ou umidade/bulbo úmido
Inclui um botão de retenção de dados para medições de rápida flutuação

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica do Extech RH490

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech RH490 User Manual

Certification

Extech RH490 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RH490 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.