Produto descontinuado

Extech RH520A-220

Gravador de Tabela de Umidade e Temperatura com Sonda Removível (220 V)

O Extech RH520A-220 é um registrador gráfico sem papel que fornece a exibição digital e gráfica de umidade relativa e temperatura ao mesmo tempo. O visor também mostra o ponto de condensação, a data e a hora e as medições mín/máx. As leituras armazenadas podem ser recuperadas na tela ou baixadas para um PC para se ter um registro permanente. Disposições para montagem na parede ou o painel de controle giratório para atuar como um suporte de mesa. O usuário pode definir alarmes sonoros e visuais com limites altos e baixos de umidade e temperatura. O software ExChart calcula o bulbo úmido e grãos por libra (GPP). Vem completo com sonda de sensor removível com cabo de 1 metro, cabo RS-232 com adaptador USB, software compatível com Windows, adaptador de 220 VCA e três pilhas AA.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1 °C/ ±1,8 °F
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Temperatura (ar) -28,0 a 60,0 °C (-20,0 a 140,0 °F)
Umidade Relativa 10,0 a 95,0 %
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 129 × 195 × 22 mm (5 × 7,7 × 0,9")
Garantia 2 anos
Peso 357 g (12,6 oz)
Potência 3 x pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech RH520A-220 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.