Produto descontinuado

Extech RH520A-240

Humidity+Temperature Chart Recorder with Detachable Probe (240V)

The Extech RH520A-240 provides simultaneous digital and graphical display of relative humidity and temperature. The display also shows dew point, date and time, and min/max measurements. Stored readings can be recalled on the display or downloaded to a PC to obtain a permanent record. Provisions for wall mounting or the control panel swivels to act as a desk stand. The user can set audible and visual alarms with high and low limits for humidity and temperature. ExChart software calculates Wet Bulb and Grains per Pound (GPP). Comes complete with a detachable sensor probe and 1 m cable, RS-232 cable with USB adapter, Windows-compatible software, 240 VAC adapter, and three AA batteries.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8 °F/ ±1 °C
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Temperatura (ar) -20.0 to 140.0 °F (-28.0 to 60.0 °C)
Umidade Relativa 10.0 to 95.0%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 5 × 7.7 × 0.9" (129 × 195 × 22mm)
Garantia 2 years
Peso 12.6oz (357g)
Potência 3 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.