Produto descontinuado

Extech RH520B

Humidity+Temperature Chart Recorder with Detachable Probe

The Extech RH520B is a paperless Chart Recorder that provides simultaneous digital and graphical display of %RH and temperature or dew point, as well as showing date/time and min/max values. Use the free, PC-based software for data transfer to a PC and to graph %RH, temperature, dew point, wet bulb, and g/kg or GPP. Audible and visual high/low alarm limits can be set for humidity and temperature. This recorder is ideal for storage facilities, green houses, laboratories, and other buildings where temperature or humidity may need to be monitored.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8°F (±1°C)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Temperatura (ar) -22.0 to 140.0°F (-30.0 to 60.0°C)
Umidade Relativa 1 to 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE, NIST
Dimensões 5 × 7.7 × 0.9" (129 × 195 × 22 mm)
Garantia 2 years
Peso 12.6oz (357 g)
Potência 3 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech RH520B RH522B Datasheet

Certification

Extech RH520B Declaration of Conformity

User Manual

Extech RH520B User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.