Produto descontinuado

Extech RH522

Humidity and Temperature Probe For Extech RH520 Paperless Chart Recorders

The Extech RH522 is a replacement Humidity Temperature Probe for the RH520 Paperless Chart Recorders. It measures -28°C to 60°C (-20°F to 140°F) and 10% to 95% RH. No calibration required. For use with models RH520A, RH520A-220, and RH520A-240.

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.