Extech RH522B
Humidity and Temperature Probe For Extech RH520 Paperless Chart Recorders
The Extech RH522B is a replacement Humidity and Temperature Probe for the RH520B Paperless Chart Recorder. It has a measurement range of -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) and 1% RH to 99% RH. No calibration required.
Restrições de exportação
As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.