Extech RH550

Gravador de gráfico de umidade/temperatura com tela sensível ao toque

Registre dados e monitore simultaneamente a umidade relativa, a temperatura e o ponto de orvalho calculado no Extech RH550. Ele apresenta tempo de gravação ao vivo ou programado pelo usuário e pontos de ajuste programáveis de alarme Mín/Máx. Um suporte embutido está incluído para uso em mesa, assim como um suporte para montagem na parede. O RH550 também possui uma sonda substituível em campo que pode ser conectada ao monitor ou a um cabo de 2 m (6,5 pés). Este gravador é conveniente em edifícios de escritórios, salas de conferência, laboratórios, hospitais, salas limpas, estufas, instalações para armazenamento de alimentos, e muito mais.

7" TFT LCD (178 mm) colorido de alta resolução (1024 x 600 pixels) com recurso de zoom, menu interativo de tela sensível ao toque e capacidade de captura de tela com simples toque de dedos
Exibição numérica e gráfica simultânea de leituras de umidade, temperatura e ponto de orvalho em tempo real, além de hora e data no modo ao vivo
Você pode fixar a sonda direto no tablet ou utilizar um cabo para se distanciar até 2 m (6,5 ft) para medições em ambientes fechados.

Especificações

Especificações gerais
Memória 16 GB
Ponto de Condensação -20 a 80°C (-4 a 176°F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±0,5°C (±0,9°F)
Precisão básica da umidade relativa ±2,5%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1°
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Taxa de Amostragem 1 segundo a 24 horas
Temperatura (ar) -10 a 40°C 14 a 104°F), -20 a 80°C (-4 a 176°F)
Umidade Relativa 10 a 95%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 198 × 118 × 25,7 mm (7,8 × 4,6 × 1 pol)
Garantia 2 anos
Peso 365 g (12,9 oz)
Potência Bateria interna recarregável de polímero de lítio, adaptador universal de CA com vários plugues (EUA, UE, Reino Unido, Austrália)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech RH550 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Datasheet

Extech RH550 Datasheet

Certification

Extech RH550 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RH550 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.