Produto descontinuado

Extech RH550-C

Extension Cable for RH550-P

The Extech RH550-C is a spare/replacement cable for the RH550-P Humidity/Temperature Probe. The cable can extend up to 2 m (6.5 ft) in length. Connect up to three RH550-C cables serially to the RH550 meter without sacrificing accuracy.

Recursos e suporte

User Manual

Extech RH550-C RH550-P User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.