RH600

Medidor de ponto de orvalho

O Extech RH600 mede e registra com exatidão os níveis de pontos de orvalho em sistemas de ar comprimido. Esse medidor de alta precisão pode ajudar os profissionais de manufatura a proteger a qualidade do produto, evitando danos a equipamentos pneumáticos, corrosão e problemas em sistemas de cilindros e válvulas. Com a tela gráfica colorida, o RH600 fornece leituras claras e estáveis, medindo temperaturas de ponto de orvalho até -50 °C (-58 °F) em pressão ambiente máxima de 20 bar (2 MPa). Defina alarmes visuais e sonoros altos e baixos para temperatura, umidade relativa e limites de ponto de orvalho. Registrar e transferir dados para o computador no formato CSV é tarefa simples e acelera a criação de relatórios de inspeção.

O sensor do medidor seca rapidamente após o contato com a umidade utilizando o recurso de purificação de /purga do sensor.
Monitore o ponto de orvalho ao longo do tempo usando o recurso de registro de dados, e registre até 32.000 conjuntos de dados.
Baixe os dados gravados para o computador em formato CSV usando o cabo USB incluído.

Especificações

Especificações gerais
Concentração de água Faixa: 40 a 20.000 ppm
Resolução máxima: 1
Precisão básica: ±(7,3 ppm + 8,3% da leitura)
Dimensões e peso 192 × 77 × 40 mm (7,5 × 3,0 × 1,6 pol.), 598 g (21,1 oz)
Ponto de Condensação Faixa: -40 °C a 30 °C (-40 °F a 86 °F), Precisão básica: ±2 °C (±3,6 °F)
Faixa: -50 °C a -40 °C (-58 °F a -40 °F), Precisão básica: ±Resolução °máxima de 4,5 ±F (°2,5
): 0,01°
Temperatura Faixa: -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Resolução máxima: 0,01°
Precisão básica: ±0.3℃ (±0.54°C (0,54 F)
Tempo de Resposta Em taxa de fluxo de 0,2 m/s, pressão de 1 bar, 63% UR [90% UR]
0°C a 40°C Td (32°F a -40°F Td): 20 s [120 s]
40°C a 0°C Td (-40°F a 32°F Td): 10 s [20 s]
Umidade Relativa Faixa de 15 a 100% de UR/Precisão Básica: ±2% UR + 3% da leitura
Faixa: 5 a 15% UR, Precisão básica: ±1% UR + 5% da leitura
Faixa: 0 a 5% UR, Precisão básica: ±0,025% UR +17,5% da leitura
Resolução máxima: 0,01% UR
Detalhes adicionais
Condições de Operação -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F), Pressão: 0 a 20 bar
Exatidão em temperatura ambiente: 16 °C a 25 °C (60,8 °F a 77 °F)
Potência Bateria recarregável de íon-lítio de 3,7 V (incluída)
Registro de Dados 32.000 conjuntos de dados com registro de data e hora

Recursos e suporte

Certification

Extech RH600 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RH600 User Manual GB

User Manual

Extech RH600 User Manual

Datasheet

Extech RH600 Datasheet

Quick Start Guide

Extech RH600 Quick Start Guide

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.