Produto descontinuado

Medidor de ponto de orvalho RH601

RH601 Dew Point Probe (-50°C Td)

Probe Sensor for RH600 Dew Point Meter (-50°C Td)

Especificações

Especificações gerais
Concentração de água Faixa: 40 a 20.000 ppm Precisão básica: ±(7,3 ppm + 8,3% da leitura)
Resolução máxima: 1°
Condição de operação -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F), Pressão: 0 a 20 bar
Precisão em temperatura ambiente: -16 °C a 25 ° (60,8 °F a 77 °F)
Dimensões e peso 10.5 × 1.6 × 1.4 in ( 270 × 40 × 35 mm) / 10.8 oz (307 g)
Ponto de Condensação Faixa: -40 °C a 30 °C (-40 °F a 86 °F) Precisão básica: ±2 °C (±3,6 °F)
Faixa: -50 °C a -40 °C (-58 °F a -40 °F) Precisão básica: 2,5 °C (±4,5 °F)
Resolução máxima: 0,01°
Temperatura Faixa: -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) Precisão básica: ±0,3 °C (±0,54 °F)
Resolução máxima: 0,01°
Tempo de Resposta 0°C to 40°CTd (32°F to -40°F Td): 20 s [120 s]
Umidade Relativa Faixa de 15 a 100% de UR/Precisão Básica: ±2% UR + 3% da leitura
Faixa: 5 a 15% UR Precisão básica: ±1% UR + 5% da leitura
Faixa: 0 a 5% UR Precisão básica: ±0,025% UR +17,5% da leitura
Resolução máxima: 0,01% UR

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.