Extech RHM15

Monitor de mini-higrotermômetro

O RHM15 é um minimonitor de hidrotermômetro que mede a umidade e a temperatura e as exibe simultaneamente. O RHM15 tem uma memória integrada que armazena leituras máximas e mínimas. O RHM15 apresenta indicação de pilha fraca e vem com um suporte integrado, manual do usuário e pilha LR44. Medidas somente em °F.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±2°F (14 a 122°F)
Precisão básica da umidade relativa ±5% (25 a 75%)
Resolução máx. da temperatura (ar) 1°F
Resolução máxima da umidade relativa 1%
Temperatura (ar) 14 a 140° F
Umidade Relativa 10 a 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 50,8 × 38,1 × 16 mm (2 × 1,5 × 0,63 pol)
Garantia 2 anos
Peso 23 g (0,8 oz)
Potência 1 pilha LR44/AG13 (1,5 V)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RHM15 Datasheet

Certification

Extech RHM15 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RHM15 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.