Produto descontinuado

Extech RHM16

Mini Hygro-Thermometer Monitor

The RHM16 is a Mini Hygro-Thermometer ideal for monitoring temperature and humidity conditions in enclosed or open space environments. It helps gauge proper heat and moisture levels while also recording high and low extremes during the day. Measures in °C only.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (ar) ±1°C
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Temperatura (ar) -10 to 60°C
Umidade Relativa 10% to 99%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 51 × 38 × 16mm
Garantia 2 years
Peso 24g
Potência 1 × LR44/AG13 (1.5V) battery

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RHM16 Datasheet

Certification

Extech RHM16 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.