Extech RHT10

Registrador de dados USB de umidade e temperatura

Os dados RHT10 registram leituras de umidade e temperatura (até 16.000 cada) com taxas de amostra programáveis pelo usuário, de 2 segundos até 24 horas, para dias, semanas e meses. Interface USB para fácil configuração e download. Indicação do ponto de condensação por meio do software Windows incluído. Limites de alarme alto/baixo programáveis pelo usuário, para umidade relativa e temperatura. Completo, com bateria de lítio de 3,6 volts, tampa USB protetora, suporte de montagem e software compatível com Windows para análise.

16.000 para cada parâmetro: Umidade/temperatura
Varia de 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 m, 5 m, 10 m, 30 m, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h a 24 h
Indicação do ponto de condensação por meio do software Windows® (incluído).

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados De 2 segundos a 24 horas
Memória 16.000 pontos
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8°F (14 a 104°F), ±3,6°F (-40 a +14 e 104 a 158°F), ±1,0°C (-10 a 40°C), ±2.0°C (-40 a -10 e +40 a 70°C)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F/°C
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Umidade Relativa 0 a 100%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,98")
Garantia 2 anos
Peso 20 g (1 oz)
Potência 1 bateria de 3,6 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech RHT10 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

User Manual

Manual do usuário do Extech RHT10 BR

User Manual

Extech RHT10 User Manual

Datasheet

Extech RHT10 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.