Registrador de dados de umidade e temperatura Extech RHT20

Até 16.000 leituras para UR/Temp e taxa de amostra programável pelo usuário

O RHT20 é um registrador de dados de temperatura de umidade com capacidade de 16.000 leituras de umidade e 16.000 leituras de temperatura, com taxa de amostragem programável pelo usuário. Interface USB para fácil configuração e download de dados. Taxas selecionáveis para amostragem de dados, de 1s a 24h. Limites de alarme programáveis pelo usuário para umidade relativa e temperatura. O LCD exibe as leituras atuais de temperatura e umidade, além do status Mín./Máx. e Alarme. Bateria de longa duração. Coloque ou monte o registrador de dados no local de monitoramento (compartimento de armazenamento, caminhão, compartimento de carga, congelador, sala com temperatura controlada etc.). O registrador de dados registra a temperatura e a umidade na taxa de amostragem definida pelo usuário. Conecte o registrador de dados ao seu PC por meio da interface USB, para salvar as leituras. O registrador de dados exibe a umidade e temperatura atuais, além do status mín./máx. e do alarme para que possa ser visualizado a qualquer momento durante o processo de gravação. Completo com bateria, suporte de montagem e software.

Taxas selecionáveis para amostragem de dados, de 1 segundo a 24 horas.
Limites de alarme programáveis pelo usuário para umidade relativa e temperatura
Completo, com bateria de lítio de 3,6 V e suporte de montagem com trava combinada

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados De 1 segundo a 24 horas
Memória 16.000 pontos
Precisão básica da temperatura (ar) ±1,8°F (14 a 104°F), ±3,6°F (todas as outras faixas), ±1,0°C (-10 a 40°C), ±2,0°C (todas as outras faixas)
Precisão básica da umidade relativa ±3% (40 a 60%), ±3,5% (20 a 40 e 60 a 80%), ±5% (0 a 20 e 80 a 100%)
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1°F/°C
Resolução máxima da umidade relativa 0,10%
Temperatura (ar) -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Umidade Relativa 0 a 100%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 94,4 × 48,9 × 31,2 mm (3,7 × 1,9 × 1,2")
Garantia 2 anos
Peso 90,7 g (3,2 oz)
Potência 1 bateria de 3,6 V

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech RHT20 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Certification

Extech RHT20 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RHT20 Datasheet

User Manual

Extech RHT20 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.