Produto descontinuado

Extech RHT3

Higrotermômetro EzSmart™

O Extech RHT3 é um higrotermômetro EzSmart™ para uso com dispositivos Android ou iOS. O RHT3 vem com um aplicativo gratuito do iTunes e do Google Play para fazer leituras. Completo com um sensor integrado e tampa protetora do conector com alça.

Especificações

Especificações gerais
Bulbo úmido -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Ponto de Condensação -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.8 °F ( ±1 °C)
Precisão básica da umidade relativa ±5%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1 °
Resolução máx. do bulbo úmido 0.1 °
Resolução máx. do ponto de condensação 0,1°
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Umidade Relativa 20% a 95%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 18 × 9 × 54 mm (0,7 × 0,35 × 2,1")
Garantia 2 anos
Peso 7 g (0,25 oz)

Recursos e suporte

Datasheet

Extech RHT3 Datasheet

User Manual

Extech RHT3 User Manual

Certification

Extech RHT30 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.