Extech RHT30

Registradores de Temperatura/Umidade em USB

O registrador de dados foi projetado com um corpo resistente e um conector USB padrão, onde as leituras armazenadas (até 48.000 dados) são praticamente transferidas para um PC em formato de planilha PDF ou Excel® quando conectadas. Os recursos adicionais incluem um marcador do registrador de 8 locais, 6 opções de idioma, intervalo de amostragem programável, alarme ajustável e login de segurança protegido por senha. O LCD grande otimiza a visualização e o LED inteligente exibe o status de leitura de temperatura codificado por cores.

Corpo compacto com termistor NTC integrado e sensor de umidade capacitivo projetado com conector USB padrão para facilitar o download de dados para um PC
6 idiomas, taxa de amostra, tempo de atraso de início, tempo de atraso de alarme, faixa de alarme alta/baixa e recurso de segurança
O botão Iniciar começa o registro contínuo de dados, que continua até que a memória esteja cheia em 48.000 leituras (24.000 para cada parâmetro: Umidade/Temperatura) ou quando o botão Parar é pressionado

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados De 30 segundos a 2 horas
Memória 24.000 pontos
Precisão básica da temperatura (ar) ±0,5°C (±1°F)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Resolução máx. da temperatura (ar) 0,1 °C/°F
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) -30 a 70°C (-22 a 158°F)
Umidade Relativa 0,1 a 99,9%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 110 × 40 × 19 mm (4,3 × 1,6 × 0,75 pol)
Garantia 2 anos
Peso 90 g (1 oz)
Potência 2 × baterias CR2032 (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech RHT30 TH30

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

Certification

Extech RHT30 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RHT30 TH30 User Manual

Datasheet

Extech RHT30 RHT35 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.