Produto descontinuado

Extech RHT35

USB Humidity/Temperature/Barometric Pressure Datalogger

The Extech RHT35 Datalogger uses a standard USB connection to transfer up to 48,000 readings to a PC with a data and time stamp in PDF or in a spreadsheet format. Additional features include an 8 location logger bookmark, 6 language options, programmable sampling interval, an adjustable alarm, and a password protected security login. The large LCD optimizes viewing, and the smart LED provides color-coded humidity, temperature, and barometric pressure reading status.

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados 30 seconds to 2 hours
Memória 16,000 points
Precisão básica da pressão (hPa) ±3 hPa
Precisão básica da temperatura (ar) ±1.0 °F ( ±0.5 °C)
Precisão básica da umidade relativa ±3%
Pressão (hPa) 300 to 1100 hPa
Pressão (polHg) 8.9 to 32.5 inHg
Resolução máx. da pressão (hPa) 0.1 hPa
Resolução máx. da pressão (polHg) 0.1 inHg
Resolução máx. da temperatura (ar) 0.1 °
Resolução máxima da umidade relativa 0.1%
Temperatura (ar) -22 to 158 °F (-30 to 70 °C)
Umidade Relativa 0.1 to 99.9%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 4.3 × 1.6 × 0.75" (110 × 40 × 19mm)
Garantia 2 years
Peso 1oz (90g)
Potência 2 × CR2032 (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech RHT35 User Manual

Datasheet

Extech RHT30 RHT35 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.