Produto descontinuado

Extech RHT50

Registrador de dados de umidade e temperatura

A Extech RHT50 registra umidade relativa (0% UR a 100% UR), temperatura (-40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F) e pressão atmosférica (13,7 psi a 15 psi / 950 hPa a 1050 hPa / 95 kPa a 105 kPa / 0,9 bar a 1,0 bar). Registra até 10.000 leituras com taxa de amostragem programável pelo usuário de 1 minuto a 18 horas. Inclui interface USB para uma configuração fácil e download de dados, limites de alarme alto/baixo programáveis pelo usuário e modos de partida manual e programável. Unidades de pressão atmosférica selecionáveis: psi, hPa, kPa e bar. Indicação de status via LED vermelho/amarelo e LED verde. Completo com bateria de lítio de 3,6 volts, manual de montagem e software compatível com Windows® para análise.

Especificações

Especificações gerais
Intervalo de registro de dados 1 minuto a 18 horas
Memória 10.000 pontos
Precisão básica da temperatura (ar) 0,1 °C/°F
Precisão básica da umidade relativa ±3,5%
Pressão (bar) 0,9 a 1,0 bar
Pressão (hPa) 950 a 1.050 hPa
Pressão (kPa) 95 a 105 kPa
Pressão (psi) 13,7 a 15,2 psi
Resolução máx. da pressão (bar) 0,1 bar
Resolução máx. da pressão (hPa) 0,1 hPa
Resolução máx. da pressão (kPa) 0,1 kPa
Resolução máx. da pressão (psi) 0,1 psi
Resolução máx. da temperatura (ar) 1,0°C/±1,8°F± (-10 a 40°C/14 a 104°F); 2,0°C/±3,6°F± (-40 a -10 e +40 a 70°C/-40 a +14 e 104 a 158°F)
Resolução máxima da umidade relativa 0,1%
Temperatura (ar) -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Umidade Relativa 0 a 100%
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,98")
Garantia 2 anos
Peso 20 g (1 oz)
Potência 1 × 1/2 pilha AA (3,6V)

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Software Download

Extech RHT50 Software

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

Extech RHT50 Datasheet

User Manual

Extech RHT50 User Manual

Certification

Extech RHT50 Declaration of Conformity

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.