Extech RHT510

Higrotermômetro psicrômetro

Verifique a umidade, temperatura e condições climáticas facilmente com o higrotermômetro psicômetro Extech RHT510. Este medidor pode exibir leituras de temperatura (Ar e Type-K), umidade relativa, bulbo úmido e ponto de orvalho. A sonda Type-K com fio de esfera pode ser usada para medir temperaturas de até 250° C (~480° F), mas o medidor pode chegar a 1.300° C (2.372° F) se usado com outras sondas. Recupere as leituras mais altas e mais baixas com a função Mín./Máx. O RHT510 também apresenta um LCD com iluminação de fundo, que exibe a opção Retenção de dados e desligamento automático com desabilitar.

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech RHT510

Datasheet

Extech RHT510 Datasheet

Certification

Extech RHT510 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RHT510 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.