Produto descontinuado

RoadTrend da Acyclica

Coleta de Dados

RoadTrend é o elemento principal para a coleta de dados sobre congestionamentos! Concebido para otimizar o processo de coleta, o RoadTrend consegue coletar mais de 250.000 registros por hora, oferecendo um novo paradigma de desempenho. Esse dispositivo compacto de coleta de dados precisa somente de alimentação, comunicação e uma antena de 2,4 GHz.

Especificações

Visão geral do sistema
Capacidade de Armazenamento de Dados 100 MB (interno) / 32 GB (armazenamento USB)
Interface de Dados XML Centro-a-centro – NTCIP
Latência de Dados 35 segundos
Taxa de Captura de Dados Até 250.000 registros por hora
Comunicações
Conectividade 10/100 BaseT
Wi-Fi 1 Watt, 2,4 GHz – Rádio
Eléctrico
Consumo de Energia < 5 Watts
CPU Cortex ARM7 de 1 GHz
MTBF > 100.000 horas
Requisitos de Energia 5 VCC
Dados ambientais
Faixa de Temperatura -20 °C a 75 °C (opção industrial: -40 °C a 85 °C)
Umidade Relativa 10% a 90% sem condensação

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.