Extech RPM10

Tacômetro de Contato/Foto com Termômetro de Infravermelho Integrado

O RPM10 é um tacômetro de combinação que fornece medições de RPM com e sem contato, tornando este dispositivo útil em praticamente todas as aplicações. O RPM10 também possui um termômetro infravermelho integrado com ponteiro laser para medir a temperatura da superfície de -20 a 315 graus C (-4 a 600 graus F), tornando-o ideal para verificar a temperatura operacional de motores, mancais e máquinas. Completo com rodas para medições lineares de velocidade de superfície (0,05 a 1.999,9 m/minuto/0,2 a 6.560 pés /minuto) ou RPM, 4 pilhas AA, 0,6 m (23 pol) fita reflexiva, estojo de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da temperatura (IV) -20 a 315 °C (-4 a 600 °F)
Precisão básica da velocidade da superfície (contato) ±(0,05% da leitura + 1 dígito)
Precisão básica da velocidade de rotação (contato) ±(0,05% da leitura + 1 dígito)
Precisão básica da velocidade de rotação (estroboscópica) ±(0,05% da leitura + 1 dígito)
Resolução máx. da velocidade de rotação (contato) 0,1 rpm
Resolução máx. da velocidade de rotação (estroboscópico) 0,1 rpm
Velocidade da superfície (contato) 0,2 a 6.560 pés/min, 0,05 a 1.999,9 m/min
Velocidade de rotação (contato) 0,5 a 20.000 rpm
Velocidade de rotação (estroboscópica) 10 a 99.999 rpm
Detalhes adicionais
Certificações RPM10-NIST_S: CE, NIST
RPM10_S: CE
Dimensões 216 × 66 × 38 mm (8,5 × 2,6 × 1,5 pol)
Garantia 2 anos
Peso 300 g (10,6 oz)
Potência 4 pilhas AA (1,5 V)

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech RPM10 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech RPM10 User Manual

Certification

Extech RPM10 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RPM10 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.