RPM33 Extech

Tacômetro fotográfico de laser/contato combinado

O Extech RPM33 fornece revoluções de contato (2 a 19.999 rpm) e sem contato (2 a 99.999 rpm) por minuto para maior versatilidade. Registre com segurança medições de RPM sem contato guiadas por laser a até 500 mm (1,6 pés) de distância. O RPM33 é exibido no LCD grande retroiluminado de cinco dígitos. Armazene e recupere 10 conjuntos de dados na memória com quatro parâmetros (medição, máx., mín. e média). A unidade vem com roda de contato para medições de velocidade de superfície linear de 0 a 1.999,9 metros/minuto; 0,2 a 6.560 pés/minuto) ou RPM, bateria de 9 volts, fita reflexiva, estojo de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento da superfície (contato) 3,9 a 39.370 pol, 0,3 a 3.280 pés, 0,1 a 1.093 jardas, 0,1 a 1.000 m
Precisão básica da velocidade da superfície (contato) 0,05% da leitura +1 dígito
Precisão básica da velocidade de rotação (contato) 0,05% da leitura +1 dígito
Precisão básica da velocidade de rotação (estroboscópica) 0,05% da leitura +1 dígito
Precisão básica do comprimento da superfície (contato) 0,05% da leitura +1 dígito
Resolução máx. da velocidade de rotação (contato) 0,1 rpm (< 10.000 rpm); 1 rpm (> 10.000 rpm)
Resolução máx. da velocidade de rotação (estroboscópico) 0,1 rpm (< 10.000 rpm); 1 rpm (> 10.000 rpm)
Tempo de amostragem (foto) 0,5 s > 120 rpm
Velocidade da superfície (contato) 0 a 78.720 pol./min, 0 a 6.560 pés/min, 0 a 2.186 jardas/min, 0 a 2.000 m/min
Velocidade de rotação (contato) 2 a 20.000 rpm
Velocidade de rotação (estroboscópica) 2 a 99.999 rpm
Detalhes adicionais
Certificações RPM33-NIST_S: CE, NIST
RPM33_S: CE
Dimensões 160 × 60 × 42 mm (6,2 × 2,3 × 1,6")
Garantia 2 anos
Peso 151 g (5,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

User Manual

Manual do usuário do Extech RPM33 BR

Brochure

O que você precisa medir? Folheto da FLIR WDYNTM BR

User Manual

Extech RPM33 User Manual

Certification

Extech RPM33 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RPM33 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.