RPM33 Extech

Tacômetro fotográfico de laser/contato combinado

Product Variations

O Extech RPM33 fornece revoluções de contato (2 a 19.999 rpm) e sem contato (2 a 99.999 rpm) por minuto para maior versatilidade. Registre com segurança medições de RPM sem contato guiadas por laser a até 500 mm (1,6 pés) de distância. O RPM33 é exibido no LCD grande retroiluminado de cinco dígitos. Armazene e recupere 10 conjuntos de dados na memória com quatro parâmetros (medição, máx., mín. e média). A unidade vem com roda de contato para medições de velocidade de superfície linear de 0 a 1.999,9 metros/minuto; 0,2 a 6.560 pés/minuto) ou RPM, bateria de 9 volts, fita reflexiva, estojo de transporte e manual do usuário.

Especificações

Especificações gerais
Comprimento da superfície (contato) 3,9 a 39.370 pol, 0,3 a 3.280 pés, 0,1 a 1.093 jardas, 0,1 a 1.000 m
Precisão básica da velocidade da superfície (contato) 0,05% da leitura +1 dígito
Precisão básica da velocidade de rotação (contato) 0,05% da leitura +1 dígito
Precisão básica da velocidade de rotação (estroboscópica) 0,05% da leitura +1 dígito
Precisão básica do comprimento da superfície (contato) 0,05% da leitura +1 dígito
Resolução máx. da velocidade de rotação (contato) 0,1 rpm (< 10.000 rpm); 1 rpm (> 10.000 rpm)
Resolução máx. da velocidade de rotação (estroboscópico) 0,1 rpm (< 10.000 rpm); 1 rpm (> 10.000 rpm)
Tempo de amostragem (foto) 0,5 s > 120 rpm
Velocidade da superfície (contato) 0 a 78.720 pol./min, 0 a 6.560 pés/min, 0 a 2.186 jardas/min, 0 a 2.000 m/min
Velocidade de rotação (contato) 2 a 20.000 rpm
Velocidade de rotação (estroboscópica) 2 a 99.999 rpm
Detalhes adicionais
Certificações RPM33-NIST_S: CE, NIST
RPM33_S: CE
Dimensões 160 × 60 × 42 mm (6,2 × 2,3 × 1,6")
Garantia 2 anos
Peso 151 g (5,3 oz)
Potência 1 bateria de 9 V

Recursos e suporte

Certification

Extech RPM33 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RPM33 Datasheet

User Manual

Extech RPM33 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.