Produto descontinuado

Extech RPM40

Combination Contact/Laser Photo Tachometer

The Extech RPM40 is a pocket Contact/Laser Photo Tachometer that provides wide RPM (photo/contact) and linear surface speed measurements. The characters on display reverse direction depending on which measurement mode is currently in use. The narrow beam laser photo tachometer is for accurate, non contact RPM measurements up to 1.5 m (4.9 ft) from the target for improved safety and accessibility. Complete with cone tip and wheel for RPM or linear surface speed, four 1.5 V AAA batteries, and reflective tape.

Especificações

Especificações gerais
Precisão básica da velocidade da superfície (contato) ±(0.1% of reading +1 digit)
Precisão básica da velocidade de rotação (contato) ±(0.1% of reading +1 digit)
Precisão básica da velocidade de rotação (estroboscópica) ±(0.1% of reading +1 digit)
Resolução máx. da velocidade de rotação (contato) 0.1rpm (< 1000 rpm); 1rpm (> 1000 rpm)
Resolução máx. da velocidade de rotação (estroboscópico) 0.1rpm (< 1000 rpm); 1rpm (> 1000 rpm)
Tempo de amostragem (contato) 1sec (> 6 rpm)
Tempo de amostragem (foto) 1 sec (> 60 rpm)
Velocidade da superfície (contato) 2.0 to 78,740 in/min, 0.2 to 6560 ft/min, 0.05 to 1999.9 m/min
Velocidade de rotação (contato) 0.5 to 19,999 rpm
Velocidade de rotação (estroboscópica) 5 to 99,999 rpm
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 6.2 × 2.0 × 1.3" (160 × 50 × 33 mm)
Garantia 2 years
Peso 6.4oz (182g)
Potência 1 × AA (1.5V) batteries

Recursos e suporte

User Manual

Extech RPM40 User Manual

Certification

Extech RPM40 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RPM40 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.