Produto descontinuado

FLIR ThermoSight® RS32

Long Distance Thermal Vision Rifle Scope

The FLIR ThermoSight® RS32 reveals predators and nuisance species in zero light conditions with advanced image correction technology and a smooth frame rate of 60 Hz. Featuring a 320 x 280 thermal sensor, the RS32 offers a choice of 19mm, 35mm, and 60mm lenses for long distance imaging. The scope also offers multiple reticle options with a repeatable and dependable zero, and video out.

The Thermal Advantage
The ThermoSight® RS-32 reveals the body heat of target animals, while you remain hidden in darkness.
With glove-friendly buttons and an intuitive menu, you can quickly set reticle settings, zoom, and polarity palettes in three clicks or less.
The scope's advanced technology optimizes images automatically, while offering multiple reticle options with a repeatable and dependable zero.

Especificações

Destacado
Resolução do Display 640 × 480
Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria +/-6
Alívio Ocular 3 inches (76.2 mm)
Comprimento Focal da Lente 35mm
Foco Fixed
HFOV da Lente
Matriz de Plano Focal (FPA) 336 × 256 VOx
Retículas Duplex, Fine Duplex, German
Taxa de Quadros [Hz] 60 Hz
Dados ambientais e aprovações
Proteção Contra Ingresso IPX7, Submersible 1m for 30 min
Temperatura de Armazenamento -40° to 140° F (-40° to 60° C)
Temperatura Operacional -4° to 122° F (-20° to 50° C)
Potência
Autonomia da Bateria >4 hours of use
Carregamento da Bateria Standard USB interface with included wall charger
Tipo de bateria Internal Li-ion
Armazenamento de arquivos e comunicação
Saída de Vídeo Yes
UI-UX
Cores da Retícula White, Black, Red, Green
Display Active Matrix LCD
Interface de Usuário Simple four button interface
Resolução do Display 640 × 480
Simbologia na Tela Battery charge, E-Zoom state
Visão geral do sistema
Compatibilidade com Arma MSR semi-automatic up to .308 Cal.
Garantia 2 Years Standard, 3 Years (with registration), 10 Years (thermal sensor only)
Interface com a Arma MIL-STD-1913 Picatinny Rail
Paletas de cores Black/White/Sepia/Iron/Red/InstAlert™
Tamanho (C x L x A) 8" x 3.3" x 2.9"
Zoom Eletrônico Up to 4×
Características físicas
Peso <1.8lb
Acessórios
Bateria Externa Compatible, not included

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.