Produto descontinuado

FLIR ThermoSight® RS64

Premium Thermal Night Vision Rifle Scope

The FLIR ThermoSight® RS-Series is an essential tool for hunting predators and nuisance species in zero light. Featuring advanced image correction technology and a smooth frame rate of 30 Hz, the RS-Series offers long range targeting with several different fixed lens options. The RS-Series provides three inches of eye relief, up to an 16× digital zoom, and multiple reticle options with a repeatable and dependable zero, as well as video out.

The Thermal Advantage
The ThermoSight® RS-Series reveals the body heat of target animals, while you remain hidden in darkness.
With glove-friendly buttons and an intuitive menu, you can quickly set reticle settings, zoom, and polarity palettes in three clicks or less.
The scope's advanced technology optimizes images automatically, while offering multiple reticle options with a repeatable and dependable zero.

Especificações

Destacado
Resolução do Display 640 × 480
Sensor e óptica
Ajuste de Dioptria +/-6
Alívio Ocular 3 inches (76.2 mm)
Comprimento Focal da Lente 60mm
Foco Manual
HFOV da Lente 10°
Matriz de Plano Focal (FPA) 640 × 512 VOx
Retículas Duplex, Fine Duplex, German
Taxa de Quadros [Hz] 30 Hz
Dados ambientais e aprovações
Proteção Contra Ingresso IPX7, Submersible 1m for 30 min
Temperatura de Armazenamento -40° to 140° F (-40° to 60° C)
Temperatura Operacional -4° to 122° F (-20° to 50° C)
Potência
Autonomia da Bateria >4 hours of use
Carregamento da Bateria Standard USB interface with included wall charger
Tipo de bateria Internal Li-ion
Armazenamento de arquivos e comunicação
Saída de Vídeo Yes
UI-UX
Cores da Retícula White, Black, Red, Green
Display Active Matrix LCD
Interface de Usuário Simple four button interface
Resolução do Display 640 × 480
Simbologia na Tela Battery charge, E-Zoom state
Visão geral do sistema
Compatibilidade com Arma MSR semi-automatic up to .308 Cal.
Garantia 2 Years Standard, 3 Years (with registration), 10 Years (thermal sensor only)
Interface com a Arma MIL-STD-1913 Picatinny Rail
Paletas de cores Black/White/Sepia/Iron/Red/InstAlert™
Tamanho (C x L x A) 8.5" × 3.3" × 2.9"
Zoom Eletrônico Up to 8×
Características físicas
Peso <2.4lb
Acessórios
Bateria Externa Compatible, not included

Recursos e suporte

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.