Produto descontinuado

FLIR RS6700

Câmera de Infravermelho de Longo Alcance e Científica

A RS6700 é um sistema de câmera de infravermelho de longo alcance multiaplicação projetada para o monitoramento à distância, assinatura de alvos, pesquisa e aplicações científicas. As câmeras RS6700 são instrumentos robustos, de alto desempenho, radiométricas e repletas de recursos que podem sobreviver aos ambientes mais hostis.

Câmera Robusta e de Alto Desempenho para Ciência
A óptica de campo de visão duplo e focagem automática rápida lhe ajudam a rastrear alvos distantes, enquanto o sensível detector de 640 x 512 destaca as variações de temperatura.
As várias saídas de vídeo independentes incluem o padrão da indústria Camera Link™, Ethernet Gigabit e vídeo composto (NTSC ou PAL).
Recursos de sincronização e acionamento avançados permitem ao usuário escolher entre o relógio interno, entrada BNC externa, tempo de IRIG ou disparo por software.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Pitch do Detector 15 µm
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera f/4
Faixa Dinâmica 14 bits
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz em janela completa
Tempo de Integração 480 ns para quadro completo
Foco FOV/foco motorizado
Geração de imagem e óptica
Armazenamento de Imagem na Câmera Nenhum
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio de marcação de data/hora IRIG-B interno, TSPI precisa
Clock de Pixel 50 MHz
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Foco FOV/foco motorizado
Lente 100 mm/500 mm
Modos de Janela Secundária Exibição em janelas flexível até 16 x 4 (etapas de 16 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração assíncrona durante a leitura, integração assíncrona depois da leitura
Modos de Vídeo NTSC, PAL
Número f da Câmera f/4
Operacionalidade >99,8% (>99,95% típica)
Paleta Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 15 µm
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 640 x 512
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] 25 mK typical
Sobreposição Personalizável
Streaming de Dados Radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link Base Fiber
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável; 0,0015 Hz a 125 Hz em janela completa
Tempo de Integração 480 ns para quadro completo
Tipo de Detector Antimoneto de índio (InSb) da FLIR
Tipo de Leitura Instantâneo
Vídeo Padrão Composto NTSC ou PAL
Zoom Digital 1x, 2x, 4x
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Manual, linear, equalização de platô, ROI, DDE
Precisão N/A
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle Gigabit Ethernet, (não compatível com GenICam), USB, RS-232, Camera Link
Modos de Sincronização Sincronização, dessincronização
Geral
Peso 11,6 kg (25,5 lbs)
Tamanho (C x L x A) comprimento 560 mm x diâmetro 230 mm (comprimento 22 in. x diâmetro 9 in.)
Potência
Potência 24 V CC (<41 W em estado estacionário, 112 W com aquecedores ligados)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 a 122 °F)
Montagem 5 orifícios roscados de ¼" -20
Zonas de Detecção 40 g, 11 ms ½ pulso senoidal/4,3 g RMS vibração aleatória, todos os 3 eixos

Acessórios

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR RS6700 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.