Produto descontinuado

FLIR RS8300

Câmera de Infravermelho MWIR Megapixel de Alta Velocidade

A RS8300 é um sistema de câmera de infravermelho de longo alcance multiaplicação projetada para o monitoramento à distância, assinatura de alvos, pesquisa e aplicações científicas. A câmera RS8300 é um instrumento radiométrico robusto, de alto desempenho e repleta de recursos que podem sobreviver a ambientes hostis.

Câmera Robusta e de Alto Desempenho para Ciência
O detector de 1,05 Megapixels (1.344 x 784) captura imagens impressionantes que podem realçar diferenças de temperatura tão pequenas quanto <25 mK.
Quatro modos de operação predefinidos fornecem tempos de integração ajustáveis, correção de não uniformidade integrada, substituição de pixels ruins e ajustes do tamanho da janela.
Zoom contínuo de 120 a 1.200 mm, com IRIG sincronizado, carimbo de tempo TSPI exato dos dados do comprimento focal da lente e da posição de foco.

Especificações

Destacado
Resolução do Detector 1344 x 784
Resolução 1.344 x 784
Pitch do Detector 14 µm
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Número f da Câmera f/5
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <25 mK
Taxa de Quadros [Janela Completa] 125 Hz
Tempo de Integração 500 ns para Quadro Completo
Foco Motorizado com foco automático e atermalização ativa
Geração de imagem e óptica
Capacidade do Poço 5,9 M elétrons
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm
Foco Motorizado com foco automático e atermalização ativa
Leitura Instantâneo
Lentes Disponíveis 120-1200 mm (10x) Zoom Métrico Contínuo, 8,97 graus HFOV a 120 mm, 0,9 graus HFOV a 1200 mm
Lentes/Microscópios de Close-up NA
Modos de Janela Secundária Definido pelo Usuário
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <25 mK
Número f da Câmera f/5
Operacionalidade >99,5% (típica 99,9%)
Paletas Analógicas Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 14 µm
Protocolo de Dados Digitais Gigabit Ethernet e CoaXpress simultâneos (CameraLink Full sobre Fibra Opcional)
Refrigeração do Sensor Ciclo Fechado Linear
Resolução 1.344 x 784
Resolução do Detector 1344 x 784
Sobreposição Analógica Personalizável (IRIG-B, Data, Tempo de Integração, Temperatura Interna, Taxa de Quadros, Modo de Sincronização, Horas do Refrigerador)
Taxa de Quadros [Janela Completa] 125 Hz
Tempo de Integração 500 ns para Quadro Completo
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Vídeo HD (720p, 50/59/60 Hz, SMPTE 296M) (1080p, 25/29/30 Hz, SMPTE 274M)
Zoom 1-4x, Zoom Digital, Visão Panorâmica
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de Platô, ROI, DDE
Precisão NA
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização Genlock; IRIG-B; Sincronização, Dessincronização, Acionamento
Vídeo Analógico NA
Geral
Peso 34,926 kg (77 lb)
Tamanho [C x L x A] Proteção Solar – Instalada ( 927 x 315 x 290 mm) (36.5 x 12.4 x 11.4 in)
Potência
Potência 24 V CC
Dados ambientais e certificações
Altitude De 0 a 40 000 Pés Operacionais; de 0 a 70 000 Pés Não Operacionais
Faixa de Temperatura de Armazenamento -55 °C a 80 °C (-67 °F a 176 °F)
Faixa de Temperatura Operacional -40 °C a 50 °C (-40 °F a 122 °F)
Montagem 9 × 1/4"-20
Zonas de Detecção 40 g, 11 mseg 1/2 pulso senoidal/4,3 g RMS vibração aleatória, todos os 3 eixos

Recursos e suporte

Datasheet

FLIR RS8300 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.