Novo

RS8480

Câmera científica de alcance MWIR HD para medição radiométrica de longo alcance

Projetada para pesquisadores, engenheiros e cientistas que usam imagens de longo alcance que precisam extrair mais informações de objetos distantes e em movimento rápido, a FLIR RS8480 traz imagens MWIR HD de 1280 × 1024 para a comprovada RS-Series.

Com quatro vezes os pixels de um detector de 640 × 512 e 2× a amostragem linear em todo o objeto, ele fornece os detalhes espaciais necessários para detectar, identificar e medir com maior confiança em aplicações que variam de testes de mísseis e foguetes a assinatura de alvos, análise de pluma e pesquisa externa em grande escala.

Um zoom métrico contínuo de 50-250 mm, extensível a 150-750 mm com o multiplicador afocal opcional de 3×, coloca esse detalhe para trabalhar em distâncias exigentes, enquanto os dados radiométricos calibrados de cada pixel e cada quadro transformam imagens em medição defensável. A temporização de nível de faixa, a aquisição sincronizada e o fluxo de trabalho familiar do FLIR Research Studio tornam o RS8480 fácil de integrar em ambientes de teste estabelecidos, tudo dentro do chassi robusto com IP65-rated.

Com o RS8480, você não vê apenas o objeto, você o mede.

Quatro vezes o detalhe. Configuração da mesma faixa.
Com resolução MWIR HD de 1280 × 1024, o RS8480 fornece quatro vezes os pixels de um detector de 640 × 512 e 2× a amostragem linear entre os objetos. Isso significa mais detalhes onde importa, ajudando as equipes a detectar, identificar, rastrear e medir alvos distantes com maior confiança.
O RS8480 fornece dados radiométricos calibrados de cada pixel, cada quadro, transformando imagens térmicas em dados que podem ser quantificados, sincronizados e analisados. De assinaturas de alvos e comportamento de pluma a temperatura e brilho, o resultado é evidência de que sua equipe de teste pode realmente trabalhar.
Mantenha a comprovada plataforma RS-Series, zoom métrico contínuo de 50 a 250 mm, montagem familiar, modelo de calibração e fluxo de trabalho do FLIR Research Studio — depois amplie seu alcance para 150 a 750 mm com o multiplicador afocal opcional de 3×. Mais capacidade, sem transformar uma atualização HD em um novo projeto de integração.
Product showcase image
Por que agora · Pixels no alvo

A distância tira detalhes. A resolução o coloca de volta.

Os alvos são pequenos e distantes. Os pixels que você coloca em um objeto decidem se você detecta, identifica e mede com confiança ou adivinha. As câmeras refrigeradas VGA ficam sem detalhes exatamente nas distâncias que importam.

Detecte e identifique mais cedo

Mais pixels no alvo significam bordas mais limpas, classificação mais precoce e menos faixas ambíguas a longo alcance.

Radiometria mais fina

A menor distância da amostra de aterramento por pixel aponta a assinatura, a pluma e a medição de temperatura na mesma óptica.

Sem penalidade de plataforma

Até agora, o HD MWIR significava uma câmera maior e diferente. O salto de detalhes não deve custar sua configuração de alcance comprovada.

Uma nova visão · Em terreno familiar

Novo sensor HD. A plataforma RS em que você confia.

Combinamos um novo sensor MWIR HD com o chassi RS6780 comprovado. A resolução é o que mudou — tudo o mais que torna a plataforma pronta para o alcance permanece a mesma.

MWIR HD de 1280 × 1024

Quatro vezes os pixels de um detector VGA de 640 × 512 — amostragem linear de 2× no alvo.

Detector MWIR SLS quente

Passo de 8 μm, operação de 120 K, f/4, 3,4–5,1 μm. Operação mais quente do que o InSb/MCT legado significa um MTBF mais frio de 27.000 horas.

Mesma óptica de zoom contínuo

Zoom métrico de 50 a 250 mm, extensível a 750 mm com a lente afocal de 3×. A óptica já existente em sua frota.

Mesmo fluxo de trabalho do Research Studio

As mesmas calibrações, o mesmo software de aquisição e análise. Nenhuma ferramenta nova para aprender.

Resolução · Pixels no alvo

Quando o objeto fica menor, a resposta não deve.

O detector RS8480 de 1280 × 1024 captura quatro vezes os pixels de 640 × 512 VGA e fornece amostragem linear de 2× em um mesmo objeto. Essas informações espaciais adicionais ajudam as equipes de alcance a preservar mais detalhes à distância.

4×
pixels de 640 × 512 VGA
2×
amostragem linear em todo o objeto
640 × 512
Referência VGA
1280 x 1024
RS8480 HD
Radiometria · Dados, não apenas Vídeo

Ver isso é útil. Medir é o ponto.

As saídas RS8480 calibraram dados radiométricos por pixel, por quadro, para que cada imagem possa se tornar informação quantitativa para análise de temperatura e brilho, em vez de exibir apenas imagens.

A calibração de fábrica inclui compensação de desvio ambiente e medição precisa através do zoom. A faixa de temperatura padrão abrange 0 °C a 350 °C (32 °F a 662 °F), com medição de até 3.000 °C usando um filtro ND na lente de 50 a 250 mm.

Quando o produto é uma medição, uma imagem não é suficiente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sincronização · Sincronização de nível de faixa

Em uma faixa de teste, a temporização é
parte da medição.

A temporização IRIG-B com menos de 10 μs de jitter, carimbo de data/hora preciso de TSPI, E/S de disparo e sincronização, sincronização em três níveis e suporte de travamento ajudam a colocar cada quadro na linha do tempo de teste mais ampla e sincronizar o RS8480 com outros instrumentos de alcance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações

Destacado
Resolução de IV 1280 × 1024 (HD)
Resolução 1280 × 1024 (HD)
Densidade de Pixels 8 µm
Faixa Espectral 3,4 – 5,1 µm
Tipo de Detector SLS MWIR QUENTE, operação de 120 K
Número f da Câmera f/4.0
Faixa Dinâmica 14 bits
Taxa de Quadros [Janela Completa] GigE ~45 Hz; CoaXPress ~60 Hz
Tempo de Integração 480 ns para quadro completo
Faixa Opcional de Temperatura 0 °C - 350 °C padrão; a 3000 °C com filtro ND
Foco Foco/campo de visão motorizado
Geração de imagem e óptica
Campo de visão (FOV) Foco/campo de visão motorizado
Densidade de Pixels 8 µm
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,4 – 5,1 µm
Foco Foco/campo de visão motorizado
Interface da Lente Metadados de comprimento focal por quadro
Modos de Janela Secundária Exibição em janelas flexível até 16 x 4 (disposição de 16 colunas, 4 linhas)
Número f da Câmera f/4.0
Operacionalidade ≥>99,4%
Refrigeração do Sensor Ciclo rotativo fechado
Resolução 1280 × 1024 (HD)
Resolução de IV 1280 × 1024 (HD)
Sensibilidade Térmica - NETD [típica] 38 mK típico (50% de enchimento a 30 °C)
Tampa da lente Acessório opcional: Tampa de lente motorizada; 3× lentes afocais (estenda-se para 150 mm - 750 mm)
Taxa de Quadros [Janela Completa] GigE ~45 Hz; CoaXPress ~60 Hz
Tempo de Integração 480 ns para quadro completo
Tipo de Detector SLS MWIR QUENTE, operação de 120 K
Ópticas Disponíveis Óptica padrão: zoom métrico
contínuo de 50 mm a 250 mm Óptica estendida: 150 mm a 750 mm com multiplicador afocal de 3×
Medição e análise
Compensação de variação de temperatura [com calibração de fábrica] Sim
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de platô, DDE
Faixa Opcional de Temperatura 0 °C - 350 °C padrão; a 3000 °C com filtro ND
Precisão ≤100°C ±2°C (±1°C típico), >100°C ±2% da leitura (±1% típico)
Comunicação e armazenamento de dados
Interface GigE Vision + CoaXPress; comando/controle RS-232; saída de vídeo SDI
Lapso de tempo Tempo de IRIG-B: jitter de <10 μs
Modos de Sincronização Disparador, entrada/saída de sincronização, sincronização de três níveis, travamento, IRIG-B; marcação de data/hora precisa de TSPI
Geral
Peso Sem 3x afocal – 12,7 kg (28 lb), com 3x afocal – 16,78 kg (37 lb)
Tamanho (C x L x A) 544 mm × 177,8 mm × 213,9 mm (21,43 in × 7 in × 8,42 in) - (sem 3x); 726,44 mm × 243,38 mm × 240,74 mm (28,6 in × 9,582 in × 9,478 in) - (w/3x)
Potência
Potência 24 V CC (estado estável de <24 W)
Dados ambientais e certificações
Classificação IP IP65 robusto, selado ambientalmente
Faixa de Temperatura Operacional -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Montagem 5 orifícios roscados × de 1⁄4" -20, 2 orifícios roscados de 3/8" -16

Recursos e suporte

Datasheet

Ficha técnica do FLIR RS8480 BR

Datasheet

FLIR RS8480 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.