Produto descontinuado

FLIR RS8500

Câmera MWIR de alta velocidade para aplicações de alcance e ciência

Product Variations

O sistema de câmera de infravermelho FLIR RS8500 MWIR inclui uma câmera termográfica de alto desempenho e um telescópio infravermelho combinados em uma única caixa resistente a intempéries, especificamente projetado para aplicações de rastreamento e medição de longo alcance, incluindo alcance militar, aplicações aeroespaciais e pesquisa em áreas externas. Construído em torno de um detector de antimoneto de índio de ondas médias de alta resolução de 1280 × 1024 com a capacidade de fornecer dados de até 180 quadros por segundo, o RS8500 fornece 24% mais pixels e uma velocidade de quadro 46% mais rápida que o modelo anterior. Várias opções simultâneas de saída de dados e vídeo permitem que a câmera seja facilmente integrada na maioria dos sistemas de aquisição de dados.

Câmera de infravermelho de alto desempenho e telescópio
Esta câmera de infravermelho de alto desempenho possui uma lente de zoom contínuo de 10X com marcação de tempo/hora precisa de TSPI de imagens e metadados tudo em uma única caixa resistente as intempéries
Capture facilmente dados térmicos de alta velocidade em resolução full HD em alvos de longo alcance e alta temperatura com o detector de antimoneto de índio MWIR de 1,3 megapixels e roda de filtro quente interna
Exibir, gravar e analisar dados facilmente no software FLIR mais recente usando as opções de conexão de dados digitais GigE, CameraLink Full Fiber (apenas modelo rs8523) ou CoaxPress, enquanto controla totalmente os recursos avançados de disparo e sincronização

Especificações

Destacado
Resolução 1280 × 1024
Pitch do Detector 12 μm
Faixa Espectral 3.0–5.0 μm
Tipo de Detector Indium antimonide
Número f da Câmera f/5
Sensibilidade Térmica/NETD 25 mK typical
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz
Tempo de Integração 270 ns to ~full frame
Roda de filtro de densidade neutra FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
Foco Motorized FOV/focus
Geração de imagem e óptica
Carimbo de Data/Hora da Imagem Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Clock de Pixel 355 mHz
Faixa Espectral 3.0–5.0 μm
Foco Motorized FOV/focus
Lente 120–1200 mm zoom (metric, low-latency metadata)
Modos de Janela Secundária Flexible
Modos de Leitura Asynchronous integrate while read Asynchronous integrate then read
Modos de Vídeo HD: 720p/59.9/50 Hz, (SMPTE 296M) 1080p/29.9/25 Hz (SMPTE 274M)
Número f da Câmera f/5
Operacionalidade >99.5% (99.9% typical)
Paleta Selectable 8-bit
Pitch do Detector 12 μm
Refrigeração do Sensor Closed cycle linear
Resolução 1280 × 1024
Roda de filtro de densidade neutra FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch ND filters must be factory installed
Sensibilidade Térmica/NETD 25 mK typical
Sobreposição Analógica Customizable
Streaming de Dados Radiométricos FLIR RS8513 InSb (3.0-5.0 µm): Gigabit Ethernet (GigE Vision), CXP (5 Gb Dual Link)
FLIR RS8523 InSb (3.0-5.0 µm): Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link Full Fiber, CXP (5 Gb Dual Link)
Tampa da lente Optional, motorized
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programmable; 0.0015 Hz to 181 Hz
Tempo de Integração 270 ns to ~full frame
Tipo de Detector Indium antimonide
Tipo de Leitura Snapshot
Vídeo Padrão HD-SDI
Zoom Digital 1x, 4x, 4:3
Medição e análise
Dimensões da câmera (C x L x A) 889 × 308 × 312 mm (35 × 12.125 × 12.3 in)
Comunicação e armazenamento de dados
Comando e Controle GigE, RS-232, CXP (GenICam protocol supported over GigE or CXP)
Modos de Sincronização Sync In, Sync Out, Trigger In
Geral
Peso Approximately 43.2 kg (95 lbs) without motorized lens cover
Potência
Potência 24 V nominal, 20-28 V acceptable
Dados ambientais e certificações
Classificação IP do chassi IP65
Faixa de Temperatura Operacional -20°C to 50°C (-4°F to 122°F )
Montagem 15 x 3/8”-16 tapped holes

Acessórios

Recursos e suporte

Artigo

FLIR Innovate and Inspire: uma nova revista da FLIR

Saiba como

Datasheet

Folha de dados de RS8500

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Datasheet

RS8500 Datasheet

Datasheet

RS8500 Datasheet A4

Bate-papo

Pressione a bolha de bate-papo no canto inferior direito para se conectar conosco instantaneamente.

(Quando os agentes estiverem disponíveis)

Envie-nos um e-mail

Clique aqui

(Login FLIR necessário)

Suporte telefônico

Linha Internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Serviço, reparo e calibração 

 

Américas

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Estados Unidos 

Ligação gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Canadá 800 613 0507 Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

América do Sul e Central 0800 878 2486

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Europa

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Estônia +3726063976

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Alemanha +49 (0) 69 95 00 900

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Itália +390294753491

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Suécia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Emirados Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

 

Ásia-Pacífico

Contato do Centro de Serviços
Telefone
Solicitar serviço, reparo ou calibração
Envie-nos um e-mail
Austrália +61 (0) 3 9550 2800

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Delhi +91 11 47212002

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Índia Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Japão 81-3-6721-6648

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Cingapura +65 8787 0884

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Coreia do Sul (02)565-2724

Enviar uma RMA

Envie-nos um e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.