Produto descontinuado

RSX-F

Sensor térmico de incêndio para vagões

A FLIR RSX-F é um sensor inteligente que usa imagens térmicas e visuais para detecção avançada de incêndios, detecção de ocupação e monitoramento CCTV. O design compacto e discreto permite a instalação fácil e flexível, mesmo quando o espaço disponível é limitado.

Sensor térmico e visual para segurança melhorada de passageiros
A FLIR RSX-F usa o sensor térmico com algoritmos integrados de detecção de incêndio para detectar incêndios mais rápido que os métodos convencionais.
A FLIR RSX-F também é capaz de medir a ocupação de assentos em um trem de passageiros.
O sensor da FLIR RSX-F é especialmente construído para instalação rápida e fácil em vagões de trem, até mesmo quando o espaço disponível é limitado.

Especificações

Comunicações
Compressão – térmica H.264, MPEG-4, MJPEG
Compressão – Visível H.264, MPEG-4, MJPEG
Conectividade Conectividade da rede de comunicação da linha de alimentação e saídas via TI BPL2
Eléctrico
Consumo de Energia 3 W
Tensão de Entrada 12 - 42V CA/CC através de TI BPL2
Dados ambientais
Classificação IP IP65
EMC EN 50121-3-2
Faixa de Temperatura -44° a 60 °C (-47,2° a 140 °F)
Invólucro EN45545 HL3
Zonas de Detecção EN50155 T2
Geração de imagem e óptica
Faixa Espectral 8 - 14 µm
HFOV – Térmico 95°
HFOV – Visual 95°
Resolução – Térmica 160 x 120
Resolução – Visual CMOS em cores HD de 1920 x 1080
Taxa de Quadros 9 FPS
Tipo de Detector Matriz de Plano Focal (FPA), com microbolômetro VOx não refrigerado, sensor LWIR
Dados regulatórios
Segurança EN50122

Recursos e suporte

Brochure

Guia de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) da FLIR

Datasheet

RSX F Datasheet

Brochure

FLIR Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.