Produto descontinuado

Extech RT30

Identificador de circuito CA sem fio (914 MHz) com sonda externa

O versátil RT30 da Extech usa um transmissor detector de tensão sem contato do tamanho de um pager que se prende à fiação no meio da operação e transmite um sinal de "tensão presente" para um receptor do tamanho de um bolso transportado pelo usuário. Preso a um fio energizado, o transmissor sinaliza ao usuário no painel do disjuntor com LED e alertas sonoros no receptor (faixa de até 100 m). Os alertas param quando o disjuntor correto é ligado e o trabalho pode ser executado com segurança. Completo com o transmissor e receptor do Identificador de Circuito CA Remoto RT30, há uma sonda de tipo grampo remoto, 4 baterias AAA, estojo e instruções operacionais. EUA, México e Canadá usam o modelo de 914 MHz e a maioria dos outros países usa o modelo de 869 MHz.

Recursos e suporte

User Manual

Extech RT30 User Manual

Datasheet

Extech RT30 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.