Produto descontinuado

FLIR Saros ™ Dome

Solução de Intrusão Multiespectral

A linha de câmeras de segurança FLIR Saros™ Dome combina várias tecnologias tradicionais de proteção de perímetro em uma solução unificada que fornece alertas precisos e acionáveis e dados de alarme verificados. A Saros ™ Dome inclui vários sensores térmicos FLIR Lepton®, uma ou mais câmeras de 1080p ou 4K, iluminadores de IV e LED visível, análise avançada incorporada, áudio bidirecional e E/Ss digitais. A FLIR Saros ™ Dome permite que as empresas implementem uma detecção de intrusão exterior confiável e de última geração, de forma econômica, minimizando a quantidade de equipamentos necessários e reduzindo falsos alarmes.

Proteção de perímetro exterior que você pode confiar
Várias tecnologias em um dispositivo reduzem os custos de operação.
Os sensores térmicos conseguem enxergar à noite permitindo que a análise limite alarmes falsos.
A FLIR Saros ™ Dome foi projetada para reduzir a exposição a ataques remotos à segurança.

Especificações

Geral
Modo Dia/Noite Automático com luz branca e NIR (seleção automática baseada em evento)
Taxa de proporção 16:9 (visível)
Medição e análise
Sensibilidade Térmica <50mK
Câmera termográfica
Campo de Visão – Térmico 2x Lepton 3,5, HFOV 57° cada, Mín. HFOV de 90° unido
Densidade de Pixels 12 µm
Formato de Matriz (NTSC) 320 × 120 nativa, 1280 × 640 VividIR
Número f Térmica: f/1,1
Taxa de proporção 16:9 (visível)
Taxa de Quadros Térmica
Câmera de luz visível
Compensação da Retroiluminação Sim
Equilíbrio de Branco Automática
Número f Térmica: f/1,1
Sensor de Luz Visível 1920 × 1080, 2,1 MP, 1/2.8"
Taxa de proporção 16:9 (visível)

Acessórios

Recursos e suporte

Observação: Você deve estar conectado para baixar software ou firmware. Faça login ou crie uma conta.

Firmware Download

Saros Dome Firmware Version 1.0.3.P11

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Você deve estar conectado para baixar o arquivo.

Datasheet

FLIR Saros DH-390 DOME Datasheet

Brochure

FLIR-Saros-DH-390-Brochure

User Manual

FLIR Saros DH 390 Dome User Manual

AE Spec

Saros DH-390 AE Specification 427-0100-00

Firmware Release Note

FLIR Saros Dome Firmware Release Notes V1.0.3.P11

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide