Produto descontinuado

Extech SC50

Handheld Digital Scale

The Extech SC50 is a Handheld Digital Scale. It is battery operated with a webbing belt and a hook that attaches to luggage handles. Complete with a CR2032 battery, 238 mm (9.4 in) strap, and a touch screen.

Especificações

Especificações gerais
Faixa de peso 0.7 to 110.2 lbs (0.3 to 50kg)
Precisão básica da faixa de peso ±0.55 lbs (0.25kg) below 20kg (44.1 lbs); ±1.10 lbs (0.50kg) above 20kg (44.1 lbs)
Resolução máx. da faixa de peso 0.11 lbs (0.05kg)
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 2.4 × 2.4 × 1.8" (62 × 62 × 45mm)
Display 4-digit color segment LCD
Garantia 1 year
Peso 2.8oz (80g)
Potência 1 × CR2032 (3V) battery

Recursos e suporte

Certification

Extech SC50 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SC50 Datasheet

User Manual

Extech SC50 User Manual

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.