Produto descontinuado

Extech SC600

Electronic Counting Scale/Balance

The Extech SC600 is an Electronic Counting Scale/Balance intended for professional electronic counting and weighing with a load cell transducer for high accuracy and performance. The wide capacity measures single small electronic components weighing up to 0.1g (0.005 oz), or in batches up to 600 g (21.164 oz). Complete with 6 AA batteries, metal platform, and Universal AC adaptor with multiplugs.

Especificações

Especificações gerais
Controle de tara 600g maximum (approx.)
Faixa de peso 0.10 to 600g
Interface para PC RS232 port
Precisão básica da faixa de peso ±(0.05% + 0.04g)
Resolução máx. da faixa de peso 0.01g
Taxa de Amostragem Approx. 1 measurement per second
Tipo de transdutor Load cell
Detalhes adicionais
Certificações CE
Dimensões 9.8 × 7.5 × 2.8" (250 × 190 × 70mm), Platform diameter: 4.7" (120mm)
Display 5-digit segment LCD
Garantia 2 years
Peso 2.2 lbs (1 kg)
Potência 6 × AA (1.5V) batteries, AC/DC power adaptor (9V/300mA) with multi-plugs

Recursos e suporte

User Manual

Extech SC600 User Manual

Certification

Extech SC600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech SC600 Datasheet

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.