Produto descontinuado

FLIR SC6100

Câmera MWIR com Classificação Científica

As versáteis câmeras da Série FLIR SC6000 fornecem geração de imagens de alta resolução e de alta velocidade em um pacote que é fácil de usar e flexível de configurar para qualquer tipo de aplicação científica ou de pesquisa.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Pitch do Detector 25 µm
Faixa Espectral 3,0 - 5,0 µm ou 1,5 - 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Número f da Câmera NA
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <20 mK (18 mK típico)
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável 0,0015 Hz a 126 Hz
Taxa Máx. de Quadros [em Janela Mín.] 35,112 kHz (64 x 4)
Tempo de Integração De 10 µseg a 687 seg
Faixa de Temperatura Padrão -20°C a 350°C
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C Até 2000 °C
Geração de imagem e óptica
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio do Decodificador IRIG-B Interno/Marcação de Data/Hora TSPI Precisa
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 - 5,0 µm ou 1,5 - 5,0 µm
Lentes Disponíveis NA
Modos de Janela Secundária Definido pelo Usuário
NETD <20 mK (18 mK típico)
Número f da Câmera NA
Pitch do Detector 25 µm
Resolução 640 x 512
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet e Camera Link simultâneos
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável 0,0015 Hz a 126 Hz
Taxa Máx. de Quadros [em Janela Mín.] 35,112 kHz (64 x 4)
Tempo de Integração De 10 µseg a 687 seg
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Vídeo HD NA
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão -20°C a 350°C
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C Até 2000 °C
Precisão mais/menos 1 C ou +/-1% de leitura Válida de 0 a +3000 C somente em configurações padrão de lente e filtro
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização Genlock; IRIG-B; Sincronização, Dessincronização
Vídeo Analógico NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.