Produto descontinuado

FLIR SC6700

Câmera de Infravermelho MWIR InSb com Classificação Científica

A FLIR SC6700 fornece geração de imagens de alta resolução e de alta velocidade em um conjunto fácil de usar e flexível para praticamente qualquer tipo de aplicação científica ou de pesquisa. A câmera incorpora um detector de Antimoneto de Índio (InSb) refrigerado da FLIR que opera na faixa de ondas de 3 a 5 ou de 1 a 5 mícrons. Quatro modos de operação predefinidos fornecem tempos de integração ajustáveis, correção de não uniformidade integrada e substituição de pixels ruins. Uma exclusiva roda de filtro motorizada de quatro posições da SC6700 permite a troca fácil dos filtros em qualquer ambiente.

Imagens de alta qualidade para a ciência e pesquisa
Incorpora um detector FLIR InSb refrigerado e fornece resolução de 640 x 512 para imagens térmicas nítidas.
Taxas de quadros rápidas com um relógio de alta velocidade de transmissão de 50 megapixels que transmite dados digitais de 14 bits até 125 Hz em resolução total.
Uma roda de filtro motorizada de quatro posições e fácil acesso permite trocar os filtros em qualquer ambiente e a câmera determina automaticamente o tipo de filtro.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Pitch do Detector 15 µm
Faixa Espectral MWIR: 3,0 - 5,0 µm ou 1,0 - 5,0 µm LWIR: 7,5 - 10,5 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Número f da Câmera NA
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD MWIR: <20 mK (18 mK típico) LWIR: <30 mK
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável 0,0015 Hz a 126 Hz
Taxa Máx. de Quadros [em Janela Mín.] 4,175 kHz (16 x 4)
Tempo de Integração 480 ns a 687 s
Faixa de Temperatura Padrão MWIR: de -20 °C a 350 °C LWIR: de -20 °C a 650 °C; opcional de 250 °C a 2000 °C
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C Até 2000 °C
Geração de imagem e óptica
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio do Decodificador IRIG-B Interno/Marcação de Data/Hora TSPI Precisa
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral MWIR: 3,0 - 5,0 µm ou 1,0 - 5,0 µm LWIR: 7,5 - 10,5 µm
Lentes Disponíveis NA
Modos de Janela Secundária Definido pelo Usuário
NETD MWIR: <20 mK (18 mK típico) LWIR: <30 mK
Número f da Câmera NA
Pitch do Detector 15 µm
Resolução 640 x 512
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet e Camera Link simultâneos
Taxa de Quadros [Janela Completa] Programável 0,0015 Hz a 126 Hz
Taxa Máx. de Quadros [em Janela Mín.] 4,175 kHz (16 x 4)
Tempo de Integração 480 ns a 687 s
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
Vídeo HD NA
Medição e análise
Faixa de Temperatura Padrão MWIR: de -20 °C a 350 °C LWIR: de -20 °C a 650 °C; opcional de 250 °C a 2000 °C
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C Até 2000 °C
Precisão mais/menos 1 C ou +/-1% de leitura Válida de 0 a +3000 C somente em configurações padrão de lente e filtro
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização Genlock; IRIG-B; Sincronização, Dessincronização
Vídeo Analógico NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura Operacional De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.