Produto descontinuado

FLIR SC7300L

Câmera de Infravermelho de Onda Longa MCT com Classificação Científica

O FLIR SC7300L é um gerador de imagens térmicas com alta sensibilidade, precisão, resolução espacial e velocidade. Ele foi projetado especificamente para aplicações acadêmicas e de pesquisa e desenvolvimento industriais, e também para integradores de sistemas que precisam de uma câmera flexível a um custo acessível. A câmera de onda longa dispõe de 320 x 256 pixels de resolução e detector de mercúrio cádmio telúrio (MCT). Ela vem com uma roda de filtros de quatro posições motorizada e removível que permite o registro de imagens de eventos em uma parte do espectro eletromagnético.

O estado-da-arte da tecnologia de infravermelho para Pesquisa e desenvolvimento/Ciência
Funciona perfeitamente em conjunto com o software FLIR ResearchIR Max, permitindo a visualização intuitiva, gravação e processamento avançado de dados termográficos.
Proporciona imagens térmicas em um nível de taxas de quadros muito mais elevado: até uma velocidade de 23 kHz
O tempo de integração é ajustável em nanossegundos, e o recurso de disparo externo permite a sincronização da captura de imagem com eventos fugazes.

Especificações

Destacado
Resolução 320 x 256
Pitch do Detector 30 µm
Faixa Espectral 7,7 - 9,3 µm
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)
NETD <25 mK (20 mK Típico)
Geração de imagem e óptica
Capacidade do Poço 37/12 M elétrons
Faixa Espectral 7,7 - 9,3 µm
Leitura Instantâneo (4 canais)
Modos de Leitura Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <25 mK (20 mK Típico)
Operacionalidade > 99,5%
Pitch do Detector 30 µm
Refrigeração do Sensor Stirling interno
Resolução 320 x 256
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.