Produto descontinuado

FLIR SC7650

Câmera de Infravermelho MWIR InSb com Classificação Científica

A FLIR SC7650 foi projetada especificamente para aplicações acadêmicas e de pesquisa e desenvolvimento industriais, e também para integradores de sistemas que precisam de uma câmera flexível a um custo acessível. A câmera de onda média dispõe de 640 x 512 de resolução de pixels e de um detector de Antimoneto de Índio (InSb), proporcionando alta sensibilidade, precisão, resolução espacial e velocidade. Ela vem com uma roda de filtros de quatro posições motorizada e removível que permite o registro de imagens de eventos em uma parte do espectro eletromagnético.

O estado-da-arte da tecnologia de infravermelho para Pesquisa e desenvolvimento/Ciência
Funciona perfeitamente em conjunto com o software FLIR ResearchIR Max, permitindo a visualização intuitiva, gravação e processamento avançado de dados termográficos.
Proporciona imagens térmicas em um nível de taxas de quadros muito mais elevado: até uma velocidade de 3,425 kHz
O tempo de integração é ajustável em nanossegundos, e o recurso de disparo externo permite a sincronização da captura de imagem com eventos fugazes.

Especificações

Destacado
Resolução de Pixels 640x512
Densidade de Pixels 15µm
Faixa Espectral 1,5 - 5,1 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)
NETD <20 mK / <25 mK
Geração de imagem e óptica
Capacidade do Poço 6,5 M elétrons
Densidade de Pixels 15µm
Faixa Espectral 1,5 - 5,1 µm
Leitura Instantâneo (4 canais)
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <20 mK / <25 mK
Operacionalidade >99,8% ( >99,95% típico)
Refrigeração do Sensor Stirling interno
Resolução de Pixels 640x512
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.