Produto descontinuado

FLIR SC7750L

Câmera de Infravermelho de Onda Longa MCT com Classificação Científica

O FLIR SC7750L é um gerador de imagens térmicas de onda longa com resolução de 640 x 512, com detector de mercúrio cádmio telúrio (MCT) que fornece alta sensibilidade, precisão, resolução espacial e velocidade. Ele foi projetado especificamente para aplicações acadêmicas e de pesquisa e desenvolvimento industriais, e também para integradores de sistemas que precisam de uma câmera flexível a um custo acessível. Proporcionando excelentes imagens térmicas a taxas de quadros rápidas, preservando a precisão da temperatura e a sensibilidade, o SC7750L é equipado com uma roda do filtro motorizada e removível de quatro posições.

O estado-da-arte da tecnologia de infravermelho para Pesquisa e desenvolvimento/Ciência
Funciona perfeitamente em conjunto com o software FLIR ResearchIR Max, permitindo a visualização intuitiva, gravação e processamento avançado de dados termográficos.
Proporciona imagens térmicas em um nível de taxas de quadros muito mais elevado: até uma velocidade de 62 kHz
O tempo de integração é ajustável em nanossegundos, e o recurso de disparo externo permite a sincronização da captura de imagem com eventos fugazes.

Especificações

Destacado
Resolução 640 x 512
Pitch do Detector 16 µm
Faixa Espectral 7,85 - 9,5 µm
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)
NETD <35 mK Típico
Geração de imagem e óptica
Capacidade do Poço 10 M elétrons
Faixa Espectral 7,85 - 9,5 µm
Leitura Instantâneo (4 canais)
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <35 mK Típico
Operacionalidade > 99,5%
Pitch do Detector 16 µm
Refrigeração do Sensor Stirling interno
Resolução 640 x 512
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.