Produto descontinuado

FLIR SC7900VL

Câmera de Infravermelho de Onda Longa MCT com Classificação Científica

A Série FLIR SC7000 inclui câmeras muito flexíveis, com alta sensibilidade, precisão, resolução espacial e velocidade. A Série SC7000 foi projetada especificamente para aplicações acadêmicas e de pesquisa e desenvolvimento industriais, e também para integradores de sistemas que precisam de uma câmera muito flexível a um custo acessível.

A FLIR SC7000 está disponível com uma ampla gama de detectores para atender a qualquer aplicação em análise única e multiespectral. O pesquisador tem a opção de detectores de onda média de Antimoneto de Índio (InSb) e de mercúrio cádmio telúrio (MCT). Detectores MCT que operam na faixa de onda longa também estão disponíveis. A série FLIR SC7000 vem com uma roda de filtros de quatro posições motorizada e removível. Isso permite registrar imagens de eventos em uma parte do espectro eletromagnético. A série SC7000 está disponível em formatos de 640 x 512 ou 325 x 256 pixels com alta sensibilidade e níveis de ruído de apenas 20 mK.
A exibição em janelas permite que um subconjunto da imagem total seja lida seletivamente com o tamanho da janela ajustável pelo usuário em taxas de quadros muito mais elevadas. Os tamanhos da janela de subamostra e locais podem ser arbitrariamente escolhidos e são facilmente definidos com o software de controle da câmera . Dependendo do modelo e do detector, a FLIR SC7000 pode fornecer imagens térmicas até uma velocidade de 62.000 Hz
O tempo de integração é ajustável em incrementos de nanossegundos. O recurso de disparo externo inteligente permite a sincronização da captura de imagem para a maioria dos eventos fugazes.

Especificações

Destacado
Resolução 320 x 256
Pitch do Detector 30 µm
Faixa Espectral 7,7 - 11,5 µm
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)
NETD <25 mK (20 mK Típico)
Geração de imagem e óptica
Capacidade do Poço 37/12 M elétrons
Faixa Espectral 7,7 - 11,5 µm
Leitura Instantâneo (4 canais)
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <25 mK (20 mK Típico)
Operacionalidade > 99,5%
Pitch do Detector 30 µm
Refrigeração do Sensor Stirling interno
Resolução 320 x 256
Tipo de Detector Telureto de mercúrio e cádmio (TMC)

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.