Produto descontinuado

FLIR SC8000 HD

Câmera de Infravermelho MWIR Megapixel de Alta Velocidade com Classificação Científica

A FLIR SC8200 tem um detector InSb da FLIR refrigerado muito sensível que oferece resolução de megapixel real de 1.024 × 1.024, para produzir imagens térmicas ultra nítidas nas quais pequenos detalhes podem ser vistos e medidos. Quatro modos de operação predefinidos fornecem tempos de integração ajustáveis, correção de não uniformidade integrada, substituição de pixels ruins e ajustes do tamanho da janela. A leitura da FLIR oferece dados digitais a 200 megapixels por segundo para extrema flexibilidade de geração de imagens.

Excelente Resolução, funcionalidade avançada para pesquisa e ciência
Taxas de quadros muito rápidas com resolução máxima, dados de 14 bits em 128 fps. A exibição em janelas de FPA flexível oferece até mesmo taxas de quadro mais elevadas.
Opções de disparo avançadas por meio de entrada BNC externa, tempo de IRIG ou um disparo por software. Carimbo de tempo determinístico integrado de cada quadro.
Várias saídas digitais simultâneas, incluindo o padrão da indústria CameraLink, Gigabit Ethernet, CoaXPress e HD-SDI.

Especificações

Destacado
Resolução 1.344 x 784
Pitch do Detector 14 µm
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm ou 1,5 – 5,0 µm
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Número f da Câmera f/4,0
Faixa Dinâmica 14 bits
NETD <25 mK
Taxa de Quadros [Janela Completa] 124 Hz
Tempo de Integração 500 ns para Quadro Completo
Faixa de Temperatura Padrão -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C (2732 °F) Até 2000 °C (3632 °F)
Filtragem Atrás da Lente
Foco Manual (Motorizado e Tátil – Dependente da Lente)
Geração de imagem e óptica
Capacidade do Poço 5,9 M elétrons
Carimbo de Data/Hora da Imagem Relógio do Decodificador IRIG-B Interno/Marcação de Data/Hora TSPI Precisa
Controle da Câmera Gigabit Ethernet, USB, RS-232, Camera Link Full (ou CXP)
Faixa Dinâmica 14 bits
Faixa Espectral 3,0 – 5,0 µm ou 1,5 – 5,0 µm
Filtragem Atrás da Lente
Foco Manual (Motorizado e Tátil – Dependente da Lente)
Leitura Instantâneo
Lentes Disponíveis 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 1000 mm TFOV (50/250/500 mm) Zoom Contínuo (50/500 mm)
Lentes/Microscópios de Close-up NA
Modos de Janela Secundária Janelas Flexíveis (etapas de 64 colunas, 4 linhas)
Modos de Leitura Integração Assíncrona Durante a Leitura; Integração Assíncrona Depois da Leitura
NETD <25 mK
Número f da Câmera f/4,0
Operacionalidade >99,5% ( >99,9% típico)
Paleta Selecionável de 8 bits
Pitch do Detector 14 µm
Refrigeração do Sensor Ciclo Fechado Linear
Resolução 1.344 x 784
Sobreposição Personalizável (IRIG-B, Data, Tempo de Integração, Temperatura Interna, Taxa de Quadros, Modo de Sincronização, Horas do Refrigerador)
Streaming de Dados Digitais Gigabit Ethernet e Camera Link Full simultâneos (ou CoaXPress)
Taxa de Quadros [Janela Completa] 124 Hz
Tempo de Integração 500 ns para Quadro Completo
Tipo de Detector Antimoneto de Índio (InSb) da FLIR
Vídeo HD HD-SDI 720p50/59/60 1080p25/29/30
Zoom 1-4x, Zoom Digital, Visão Panorâmica
Medição e análise
Controle Automático de Ganho Manual, Linear, Equalização de Platô, ROI, DDE
Faixa de Temperatura Padrão -20 °C a 350 °C (-4 °F a 662 °F)
Faixa Opcional de Temperatura Até 1500 °C (2732 °F) Até 2000 °C (3632 °F)
Precisão ±2 °C ou ±2% da leitura
Comunicação e armazenamento de dados
Modos de Sincronização Genlock; IRIG-B; Sincronização, Dessincronização, Acionamento
Vídeo Analógico NTSC, PAL, S-Video, SVGA
Geral
Peso [sem lente] 4,5 kg (10 lb)
Tamanho [C x L x A] sem a Lente 218 × 143 × 158 mm (8.6 × 5.64 × 6.21 in)
Potência
Potência 24 V CC
Dados ambientais e certificações
Altitude De 0 a 40 000 Pés Operacionais; de 0 a 70 000 Pés Não Operacionais
Choque e Vibração 40 g, 11 mseg ½ Pulso Senoidal/4,3 g RMS Vibração Aleatória, Todos os 3 Eixos
Faixa de Temperatura de Armazenamento -67°F a 176°F (-55°C a 80°C)
Faixa de Temperatura Operacional -40°F a 122°F (-40°C a 50°C)
Montagem 2 × ¼”-20, 1 × 3/8”– 16, 4 × 10/24

Restrições de exportação

As informações contidas nesta página referem-se a produtos que podem estar sujeitos aos Regulamentos de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 C.F.R. Seções 120-130) ou aos Regulamentos de Administração de Exportação (EAR) (15 C.F.R. Seções 730-774), dependendo das especificações do produto final; jurisdição e classificação serão fornecidas mediante solicitação.