Scion Docking Station (GTX100)

The GTX100 mounts easily to surfaces. Its built-in locking feature latches FLIR Scion thermal imaging monoculars securely in place even during prolonged vibration and abrupt maneuvering. When powered, the station charges FLIR GPX310 rechargeable batteries while the Scion is docked.

Especificações

Dados ambientais e aprovações
Dados Ambientais IP56-rated
Temperatura de Armazenamento -40°C – 70°C
Temperatura Operacional -30°C – 40°C
Armazenamento de arquivos e comunicação
Tipo de Conector USB-C to USB-C
Visão geral do sistema
Segurança Security lockout for long term storage
Sistema de bloqueio Auto-lock with push-button release
Características físicas
Montagem 3-point bulkhead mount
Montagem em Tripé 1/4-20 tripod mounting point

Recursos e suporte

Datasheet

GTX100 Datasheet