Scion Rechargeable Battery Kit (GPX310)

32 Whr Rechargeable Battery Kit (GPX310)

The GPX310 lets you operate FLIR Scion thermal imaging monoculars for up to 10 hours. Its high-capacity 8.5 Ah battery pack features a smart fuel gauge that displays on-screen battery life when the Scion is on. Added electronics protection helps prevent battery-related safety incidents.

Especificações

Dados ambientais e aprovações
Temperatura de Armazenamento -40°C – 70°C
Temperatura Operacional -30°C – 40°C
Potência
Capacidade total 8.5 Ah; 32 Watts
Célula da bateria 18650
Número de células 3
Tensão total 3.7Vdc
Armazenamento de arquivos e comunicação
Configuração Parallel
Visão geral do sistema
O Pacote Inclui Battery pack, USB cable, Charger with 5 socket types
Tipo Sealed pack

Recursos e suporte

Datasheet

GPX310 Datasheet